• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Bague 1 x 16mm² x 12mm partiellement isolée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3200140
3200564
3201152
3201181
3201961
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Insulation coating (color) Code couleur du pays Produits industriels

0.10 €

1900 7 jours 20Blanc--

0.10 €

1900 7 jours 24Bleu--

0.10 €

1900 7 jours 24Vert--

0.10 €

1900 7 jours 24[Autre] Ivoire--

0.18 €

1000 7 jours 25.5BleuDINOui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Conforming wire size(AWG) 6 Insulation material PP Section transversale x longueur de manchon 1 x 16mm² x 12mm
Plage de température(°C) +105 Type de connecteur (catégorie) Bague Matériau de contact Cuivre cathodique, étamé
Type d'isolation Partiellement isolée

Assistance technique