Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1200108 |
1200164 |
1213201 |
3200069 |
3200522 |
3200920 |
3201408 |
3201550 |
3201929 |
3240667 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Conforming wire size (AWG) | Insulation material | Insulation coating (color) | Plage de température (°C) | Code couleur du pays | Caractéristiques de connecteur | Matériau de contact | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.03 € | 6800 | 7 jours | - | - | - | Bleu | -40 | - | Emballage en bobine | Cuivre plaqué argent | Oui | |||
0.03 € | 6400 | 7 jours | - | - | - | [Autre] Gris | -40 | - | Emballage en bobine | Cuivre plaqué argent | Oui | |||
0.03 € | 7000 | 7 jours | - | - | - | [Autre] Gris | -40 | - | - | Cuivre plaqué argent | Oui | |||
0.03 € | 6900 | 7 jours | - | 14 | [Autre] PP | [Autre] Gris | +105 | - | - | Cuivre cathodique, étamé | - | |||
0.03 € | 6900 | 7 jours | - | 14 | [Autre] PP | Bleu | +105 | - | - | Cuivre cathodique, étamé | - | |||
0.03 € | 8000 | 7 jours | - | 14 | [Autre] PP | Bleu | +105 | - | - | Cuivre cathodique, étamé | - | |||
0.03 € | 7000 | 7 jours | - | 14 | [Autre] PP | Bleu | +105 | DIN | Emballage en bobine | Cuivre cathodique, étamé | Oui | |||
0.03 € | 7000 | 7 jours | - | 14 | [Autre] PP | [Autre] Gris | +105 | FR | Emballage en bobine | Cuivre cathodique, étamé | Oui | |||
0.08 € | 2500 | 7 jours | 17.5 | 14 | [Autre] PP | Bleu | +105 | DIN | - | Cuivre cathodique, étamé | Oui | |||
0.03 € | 7500 | 7 jours | - | - | - | Bleu | -40 | - | Emballage en bobine | Cuivre plaqué argent | Oui |
Loading...
Section transversale x longueur de manchon | 1 x 2.50mm² x 8mm | Type de connecteur (catégorie) | Bague | Type d'isolation | Partiellement isolée |
---|
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Conforming wire size(AWG)
Insulation material
Insulation coating (color)
Plage de température(°C)
Code couleur du pays
Caractéristiques de connecteur
Matériau de contact
Produits industriels
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles