Référence fabricant: 3201495
Marque: PHOENIX CONTACT
Prix: 0.31 €
Délai de livraison: 7 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3201495
Overall Length(mm) | 32 | Conforming wire size(AWG) | 2 | Insulation material | PP |
---|---|---|---|---|---|
Insulation coating (color) | Rouge | Section transversale x longueur de manchon | 1 x 35mm² x 18mm | Plage de température(°C) | +105 |
Type de connecteur (catégorie) | Bague | Matériau de contact | Cuivre cathodique, étamé | Type d'isolation | Partiellement isolée |
Vous vous trouvez sur la page de Bague 1 x 35mm² x 18mm partiellement isolée, le numéro d'article est le suivant: 3201495.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3201495.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles