Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3200085 |
3200535 |
3201932 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Insulation coating (color) | Code couleur du pays | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.04 € | 4400 | 7 jours | - | [Autre] Orange | - | - | |||
0.04 € | 4400 | 7 jours | - | [Autre] Gris | - | - | |||
0.09 € | 2100 | 7 jours | 19.5 | [Autre] Gris | DIN | Oui |
Loading...
Conforming wire size(AWG) | 12 | Insulation material | PP | Section transversale x longueur de manchon | 1 x 4mm² x 10mm |
---|---|---|---|---|---|
Plage de température(°C) | +105 | Type de connecteur (catégorie) | Bague | Matériau de contact | Cuivre cathodique, étamé |
Type d'isolation | Partiellement isolée |
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Insulation coating (color)
Code couleur du pays
Produits industriels
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles