Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3200108 |
3200548 |
3201107 |
3201945 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Conforming wire size (AWG) | Insulation coating (color) | Plage de température (°C) | Code couleur du pays | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.06 € | 2900 | 82 jours | 20 | 10 | Vert | +105 | - | - | |||
0.06 € | 2900 | 82 jours | 20 | 10 | Jaune | 105 | - | - | |||
0.06 € | 2900 | 82 jours | 20 | 10 | [Autre] Noir | +105 | - | - | |||
0.13 € | 1500 | 7 jours | 23 | - | Jaune | +105 | DIN | Oui |
Loading...
Insulation material | PP | Section transversale x longueur de manchon | 1 x 6mm² x 12mm | Type de connecteur (catégorie) | Bague |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de contact | Cuivre cathodique, étamé | Type d'isolation | Partiellement isolée |
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Conforming wire size(AWG)
Insulation coating (color)
Plage de température(°C)
Code couleur du pays
Produits industriels
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles