Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3201848
Overall Length(mm) | 37 | Insulation material | PP | Insulation coating (color) | Jaune |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale x longueur de manchon | 1 x 70mm² x 20mm | Plage de température(°C) | +105 | Type de connecteur (catégorie) | Bague |
Matériau de contact | Cuivre cathodique, étamé | Type d'isolation | Partiellement isolée |
Vous vous trouvez sur la page de Bague 1 x 70mm² x 20mm partiellement isolée, le numéro d'article est le suivant: 3201848.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3201848.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles