Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3202960
Insulation material | PA | Insulation coating (color) | Bleu | Representative Standard | Certifié CSA |
---|---|---|---|---|---|
Plage de section transversale | 0.50 - 2.50mm² | Normes | DIN 46228-4 | Code couleur du pays | DIN |
Caractéristiques de connecteur | + bagues | Type de connecteur (catégorie) | Jeux de bagues | Matériau de contact | Cuivre cathodique, étamé |
Type d'isolation | Partiellement isolée |
Vous vous trouvez sur la page de Jeu de bagues 0.50mm² 2.50mm², le numéro d'article est le suivant: 3202960.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3202960.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles