Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3200810
Overall Length(mm) | 15 | Conforming wire size(AWG) | 18 | Insulation material | PP |
---|---|---|---|---|---|
Insulation coating (color) | Rouge | Section transversale x longueur de manchon | 1 x 1mm² x 8mm | Plage de température(°C) | +105 |
Type de connecteur (catégorie) | Bague double | Matériau de contact | Cuivre cathodique, étamé | Type d'isolation | Partiellement isolée |
Vous vous trouvez sur la page de Bague double 1 x 1mm² x 8mm partiellement isolée, le numéro d'article est le suivant: 3200810.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3200810.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles