Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3200836
Conforming wire size(AWG) | 14 | Insulation material | PP | Insulation coating (color) | Bleu |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale x longueur de manchon | 1 x 2.50mm² x 10mm | Plage de température(°C) | +105 | Type de connecteur (catégorie) | Bague double |
Matériau de contact | Cuivre cathodique, étamé | Type d'isolation | Partiellement isolée |
Vous vous trouvez sur la page de Bague double 1 x 2.50mm² x 10mm partiellement isolée, le numéro d'article est le suivant: 3200836.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3200836.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles