Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3201000
Overall Length(mm) | 23 | Conforming wire size(AWG) | 12 | Insulation material | PP |
---|---|---|---|---|---|
Insulation coating (color) | Gris | Section transversale x longueur de manchon | 1 x 4mm² x 12mm | Plage de température(°C) | +105 |
Type de connecteur (catégorie) | Bague double | Matériau de contact | Cuivre cathodique, étamé | Type d'isolation | Partiellement isolée |
Vous vous trouvez sur la page de Bague double 1 x 4mm² x 12mm partiellement isolée, le numéro d'article est le suivant: 3201000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3201000.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles