Bague double 1 x 6mm² x 14mm partiellement isolée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3201013

Référence pièce
3201013
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.17 €

1100 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Overall Length(mm) 25 Conforming wire size(AWG) 10 Insulation material PP
Insulation coating (color) Jaune Section transversale x longueur de manchon 1 x 6mm² x 14mm Plage de température(°C) +105
Type de connecteur (catégorie) Bague double Matériau de contact Cuivre cathodique, étamé Type d'isolation Partiellement isolée

Vous vous trouvez sur la page de Bague double 1 x 6mm² x 14mm partiellement isolée, le numéro d'article est le suivant: 3201013.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3201013.

Assistance technique