Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3240679
Overall Length(mm) | 19 | Insulation coating (color) | Rouge | Section transversale x longueur de manchon | 2 x 1mm² x 12mm |
---|---|---|---|---|---|
Plage de température(°C) | -40 | Type de connecteur (catégorie) | Bague double | Matériau de contact | Cuivre plaqué argent |
Type d'isolation | Partiellement isolée | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Bague double 2 x 1mm² x 12mm partiellement isolée, le numéro d'article est le suivant: 3240679.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3240679.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles