Module d'interface VIP-2 / SC / FLK14

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2315023
2322294
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Fonctions du module de transfert

40.85 €

5 7 jours + verrous

63.05 €

3 7 jours Toute direction

Loading...

  1. 1

Informations de base

Collier pour bornier Screw Nombre de pôles(Pôle) 14 Section transversale max. (flexible)(mm²) 2.5
Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.2 Section transversale max. (rigide)(mm²) 4 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.2
Température max.(°C) +50 Température min.(°C) -20 Longueur de dénudage (max.)(mm) 8
Connecteur (commande) Barrette IDC/FLK Série (modules de transfert Phoenix) Varioface-VIP Type de module de transfert (catégorie) Module de transfert

Assistance technique