Module d'interface VIP-3 / SC / HD26SUB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2322375
2322414
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Connecteur (commande)

92.45 €

2 7 jours Barrette D-Sub

92.45 €

2 7 jours Prise D-Sub

Loading...

  1. 1

Informations de base

Collier pour bornier Screw Nombre de pôles(Pôle) 26 Section transversale max. (flexible)(mm²) 2.5
Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.2 Section transversale max. (rigide)(mm²) 4 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.2
Température max.(°C) +50 Température min.(°C) -20 Longueur de dénudage (max.)(mm) 8
Série (modules de transfert Phoenix) Varioface-VIP Type de module de transfert (catégorie) Module de transfert Fonctions du module de transfert Toute direction

Assistance technique