Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2294487
Référence pièce
|
---|
2294487 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Collier pour bornier | Nombre de pôles (Pôle) | Section transversale max. (flexible) (mm²) | Section transversale min. (flexible) (mm²) | Section transversale max. (rigide) (mm²) | Section transversale min. (rigide) (mm²) | Longueur de dénudage (max.) (mm) | Connecteur (commande) | Type de module de transfert (catégorie) | Fonctions du module de transfert | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.30 € | 2 | 7 jours | Screw | 14 | 2.5 | 0.2 | 4 | 0.2 | 8 | Barrette IDC/FLK | Module passif | Toute direction | - |
Loading...
Température max.(°C) | +50 | Température min.(°C) | -20 | Série (modules de transfert Phoenix) | Varioface-FLKM |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Module passif FLKM 14, le numéro d'article est le suivant: 2294487.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2294487.
Configurer
Propriétés de base
Produits industriels
Collier pour bornier
Nombre de pôles(Pôle)
Section transversale max. (flexible)(mm²)
Section transversale min. (flexible)(mm²)
Section transversale max. (rigide)(mm²)
Section transversale min. (rigide)(mm²)
Longueur de dénudage (max.)(mm)
Connecteur (commande)
Type de module de transfert (catégorie)
Fonctions du module de transfert
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
2284565 |
2284581 |
2289696 |
2290423 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Collier pour bornier | Nombre de pôles (Pôle) | Section transversale max. (flexible) (mm²) | Section transversale min. (flexible) (mm²) | Section transversale max. (rigide) (mm²) | Section transversale min. (rigide) (mm²) | Longueur de dénudage (max.) (mm) | Connecteur (commande) | Type de module de transfert (catégorie) | Fonctions du module de transfert | Produits industriels |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
498.60 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 56 jours | - | 14 | - | - | - | - | - | - | Module de transfert | + LED | Oui | |||
453.79 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 35 jours | - | 14 | - | - | - | - | - | - | Module de transfert | Toute direction | Oui | |||
73.93 € | 1 | 35 jours | - | 14 | - | - | - | - | - | - | Module de transfert | Toute direction | - | ||||
107.10 € | 2 | 33 jours | Screw | 12, 14 | 2.5 | 0.2 | 4 | 0.2 | 8 | Barrette IDC/FLK | Module de transfert | Toute direction | - |