Module passif UM-DELTA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

5603258

Référence pièce
5603258
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

248.50 €

1 92 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Collier pour bornier Screw Nombre de pôles(Pôle) 16 Section transversale max. (flexible)(mm²) 2.5
Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.2 Section transversale max. (rigide)(mm²) 4 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.2
Température max.(°C) +50 Température min.(°C) -20 Longueur de dénudage (max.)(mm) 7
Connecteur (commande) Barrette IDC/FLK Type de module de transfert (catégorie) Module de fusibles Fonctions du module de transfert Toute direction

Vous vous trouvez sur la page de Module passif UM-DELTA, le numéro d'article est le suivant: 5603258.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 5603258.

Assistance technique