Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2315227 |
2315243 |
2322252 |
2322304 |
2322317 |
2322359 |
2900463 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de dénudage (max.) (mm) | Adapté à | Série (modules de transfert Phoenix) | Fonctions du module de transfert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.50 € | 3 | 7 jours | 8 | - | Varioface-VIP | Toute direction | |||
98.05 € | 2 | 7 jours | 8 | Siemens SIMATIC® S7-300 | Varioface-VIP | Toute direction | |||
155.10 € | 2 | 58 jours | 8 | - | Varioface-VIP | + LED | |||
94.45 € | 2 | 58 jours | 8 | MODICON® TSX Quantum | Varioface-VIP | Toute direction | |||
92.55 € | 2 | 58 jours | - | Controll-Logix | VIP-2-SC | Toute direction | |||
113.00 € | 2 | 58 jours | 8 | Siemens SIMATIC® S7-400 | Varioface-VIP | Toute direction | |||
90.75 € | 3 | 58 jours | 8 | - | Varioface-VIP | Toute direction |
Loading...
Collier pour bornier | Screw | Nombre de pôles(Pôle) | 50 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.2 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 4 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.2 |
Température max.(°C) | +50 | Température min.(°C) | -20 | Connecteur (commande) | Barrette IDC/FLK |
Type de module de transfert (catégorie) | Module de transfert |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de dénudage (max.)(mm)
Adapté à
Série (modules de transfert Phoenix)
Fonctions du module de transfert
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles