Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Collier pour bornier | Spring | Dimension verticale(mm) | 72.10 | Dimension de profondeur(mm) | 56 |
---|---|---|---|---|---|
AWG | 26 - 14 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 2.5 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.14 |
Section transversale max. (rigide)(mm²) | 2.5 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.14 | Température max.(°C) | +50 |
Température min.(°C) | -20 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 8 | Connecteur (commande) | Barrette IDC/FLK |
Série (modules de transfert Phoenix) | Varioface-VIP | Type de module de transfert (catégorie) | Module passif |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Largeur de la dimension(mm)
Courant de service(A)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles