Module de transfert

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2962683

Référence pièce
2962683
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

104.40 €

1 40 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Collier pour bornier Screw Nombre de pôles(Pôle) 40 Dimension verticale(mm) 53
Largeur de la dimension(mm) 95 Température max.(°C) +50 Température min.(°C) -20
Tension de fonctionnement(V AC) 60 Courant de service(A) Max.1 Série (modules de transfert Phoenix) Module Varioface UM45
Type de module de transfert (catégorie) Module de transfert Fonctions du module de transfert + connecteur triple port

Vous vous trouvez sur la page de Module de transfert, le numéro d'article est le suivant: 2962683.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2962683.

Assistance technique