Module VARIOFACE Pour barrette femelle D-SUB - série UM

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2962722
2962735
2962748
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Largeur de la dimension
(mm)
Série (modules de transfert Phoenix)

60.85 €

1 7 jours 954Varioface-UM45-D

68.11 €

1 7 jours 1565Module Varioface UM45

88.60 €

1 7 jours 2590Varioface-UM45-D

Loading...

  1. 1

Informations de base

Collier pour bornier Screw Dimension verticale(mm) 42 Dimension de profondeur(mm) 45
Section transversale du connecteur(mm²) 0.14 - 1.5 Température max.(°C) +50 Température min.(°C) -20
Tension de fonctionnement(V AC) 125 Courant de service(A) max. 2.5 Type de boîtier Ensemble rail DIN
Type de module de transfert (catégorie) Module de transfert Fonctions du module de transfert + connecteur double port

Assistance technique