Module VARIOFACE Pour barrette D-SUB série FLKM 0.2 - 4mm²

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2281128
2281131
2281144
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Largeur de la dimension
(mm)

68.11 €

10 7 jours 933.8

83.51 €

10 7 jours 1545

106.91 €

5 7 jours 2578.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Collier pour bornier Screw Dimension verticale(mm) 58.5 Dimension de profondeur(mm) 77
Section transversale du connecteur(mm²) 0.2 - 4 Température max.(°C) +50 Température min.(°C) -20
Tension de fonctionnement(V AC) 125 Courant de service(A) max. 2.5 Type de boîtier Ensemble rail DIN
Série (modules de transfert Phoenix) Varioface-FLKM-D. Type de module de transfert (catégorie) Module de transfert Fonctions du module de transfert + connecteur double port

Assistance technique