Module d'interface FLKM-D15 SUB, barrette à broches, avec connexion à cage à ressort

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2302997
2304021
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)

87.13 €

1 Disponible 43 jours 15

191.29 €

1 Disponible 50 jours 50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Collier pour bornier Spring Température max.(°C) +50 Température min.(°C) -20
Série (modules de transfert Phoenix) Varioface-FLKM-D. Type de module de transfert (catégorie) Module de transfert Fonctions du module de transfert + barrette à broches SUB-D

Assistance technique