Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2304018
Collier pour bornier | Spring | Nombre de pôles(Pôle) | 37 | Température max.(°C) | +50 |
---|---|---|---|---|---|
Température min.(°C) | -20 | Série (modules de transfert Phoenix) | Varioface-FLKM-D. | Type de module de transfert (catégorie) | Module de transfert |
Fonctions du module de transfert | + barrette à broches SUB-D |
Vous vous trouvez sur la page de Module d'interface FLKM-D37 SUB, barrette à broches, avec connexion à cage à ressort, le numéro d'article est le suivant: 2304018.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2304018.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles