Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2959560
Collier pour bornier | Screw | Nombre de pôles(Pôle) | 9 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.2 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 4 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.2 |
Température max.(°C) | +50 | Température min.(°C) | -10 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 8 |
Connecteur (commande) | Prise D-Sub | Série (modules de transfert Phoenix) | Varioface-Slim-Line-UM25 | Type de module de transfert (catégorie) | Module de transfert |
Fonctions du module de transfert | Toute direction |
Vous vous trouvez sur la page de Module d'interface UM 25-D 9SUB, barrette à prises femelles, pour montage à angle droit, le numéro d'article est le suivant: 2959560.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2959560.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles