Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2980539
Forme de la borne | Borne à vis | Plage de tension de contrôle | 19.2 - 28.8Vdc | Charge actuelle(A) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Température max.(°C) | +60 | Température min.(°C) | -20 | Tension nominale (détails)(Vdc) | 24 |
Tension de commutation (min.)(Vdc) | 10 | Tension de commutation (max.)(Vdc) | 30 | Type de relais (catégorie) | Contacteur d'inversion |
Vous vous trouvez sur la page de Relais de charge réversible API, le numéro d'article est le suivant: 2980539.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2980539.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles