INTERFACE API avec interrupteur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2900328
2982236
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme de la borne

37.70 €

10 7 jours [Douille / enfichable] Connecteur enfichable

37.70 €

10 7 jours [Fixation vissée] Borne à vis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimensions, hauteur(mm) 80 Largeur de la dimension(mm) 6.2 Dimension de profondeur(mm) 90
Indice IP IP20 Température max.(°C) +60 Température min.(°C) -20
Tension nominale (détails)(Vdc) 24 Tension de commutation (max.)(Vdc) 250 Courant de commutation (max.)(A) 6
Matériau de contact AgSnO Type de contact 1 fabricant Caractéristiques du relais + pont de diode
Type de relais (catégorie) Relais d'interface Produits industriels Oui

Assistance technique