Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2823625
Référence pièce
|
---|
2823625 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension nominale de bobine (CC) (V) | Dimensions, hauteur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Dimension de profondeur (mm) | Tension de commutation (max.) (Vdc) | Capacité de commutation (max.) (VA) | Courant de commutation (max.) (A) | Matériau de contact | Type de contact | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
654.79 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | 24 | 33 | 14.6 | 66.5 | 250 | 1500 | 6 | AgNi | 1 fabricant |
Loading...
Forme de la borne | Connecteur | Type de relais (catégorie) | Relais enfichable | Produits industriels | Oui |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Connecteurs de relais, le numéro d'article est le suivant: 2823625.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2823625.
Configurer
Propriétés de base
Tension nominale de bobine (CC)(V)
Dimensions, hauteur(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Dimension de profondeur(mm)
Tension de commutation (max.)(Vdc)
Capacité de commutation (max.)(VA)
Courant de commutation (max.)(A)
Matériau de contact
Type de contact
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
2822422 |
2823308 |
2823337 |
2823654 |
2823670 |
2823722 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Tension nominale de bobine (CC) (V) | Dimensions, hauteur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Dimension de profondeur (mm) | Tension de commutation (max.) (Vdc) | Capacité de commutation (max.) (VA) | Courant de commutation (max.) (A) | Matériau de contact | Type de contact |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,146.71 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 98 jours | 230 | 33 | 27 | 66.5 | 250 | 1250 | 5 | AgNi | 2 fabricants | ||
978.36 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 24 | 33 | 27 | 66.5 | 250 | 750 | 3 | AgNi | 2 inverseurs | ||
923.71 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 98 jours | 120 | 33 | 27 | 66.5 | 250 | 750 | 3 | AgNi | 2 inverseurs | ||
836.25 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 120 | 33 | 14.6 | 66.5 | 250 | 1500 | 6 | AgNi | 1 fabricant | ||
654.79 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 24 | 33 | 14.6 | 66.5 | 250 | 1500 | 6 | AgNi | 1 disjoncteur | ||
661.36 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 24 | 33 | 14.6 | 66.5 | 30 | 60 | 0.5 | Placage or dur AgPd60 | 1 fabricant |