Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2940087 |
2940090 |
2940359 |
2942108 |
2942111 |
2942153 |
2942658 |
2942807 |
2964380 |
2964393 |
2964403 |
2964416 |
2964432 |
2964445 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme de la borne | Dimensions, hauteur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Dimension de profondeur (mm) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Tension nominale (détails) (Vdc) | Tension de commutation (max.) (Vdc) | Capacité de commutation (max.) (VA) | Courant de commutation (max.) (A) | Type de contact | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.85 € | 10 | 7 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 fabricant | |||
44.60 € | 10 | 7 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 inverseur | |||
40.30 € | 10 | 7 jours | [Fixation vissée] Vis | 75 | 10.6 | 62.5 | +40 | -20 | 24 | 250 | 1500 | 6 | 1 inverseur | |||
37.15 € | 10 | 7 jours | [Fixation vissée] Vis | 75 | 10.6 | 53.5 | +40 | -20 | 24 | 250 | 1500 | 6 | 1 fabricant | |||
36.80 € | 10 | 7 jours | [Fixation vissée] Vis | 75 | 10.6 | 53.5 | +40 | -20 | 24 | 250 | 1500 | 6 | 1 disjoncteur | |||
40.65 € | 10 | 7 jours | [Fixation vissée] Vis | 75 | 10.6 | 62.5 | +40 | -20 | 24 | 250 | 1500 | 6 | 1 inverseur | |||
58.80 € | 10 | 7 jours | [Fixation vissée] Vis | 75 | 10.6 | 62.5 | +40 | -20 | 24 | 250 | 1500 | 6 | 1 inverseur | |||
36.80 € | 10 | 7 jours | [Fixation vissée] Vis | 75 | 10.6 | 53.5 | +40 | -20 | 24 | 250 | 1500 | 6 | 1 fabricant | |||
56.75 € | 10 | 7 jours | [Fixation vissée] Vis | 75 | 10.6 | 62.5 | +40 | -20 | 230 | 250 | 1500 | 6 | 1 inverseur | |||
58.50 € | 10 | 7 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 inverseur | |||
54.95 € | 10 | 7 jours | [Fixation vissée] Vis | 75 | 10.6 | 53.5 | +40 | -20 | 230 | 250 | 1500 | 6 | 1 fabricant | |||
56.75 € | 10 | 7 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 fabricant | |||
53.60 € | 10 | 7 jours | [Fixation vissée] Vis | 75 | 10.6 | 53.5 | +40 | -20 | 120 | 250 | 1500 | 6 | 1 fabricant | |||
56.75 € | 10 | 7 jours | - | 75 | 10.6 | 62.5 | +40 | -20 | 120 | 250 | 1500 | 6 | 1 inverseur |
Loading...
Type de relais (catégorie) | Composant de relais | Produits industriels | Oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
Forme de la borne
Dimensions, hauteur(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Dimension de profondeur(mm)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Tension nominale (détails)(Vdc)
Tension de commutation (max.)(Vdc)
Capacité de commutation (max.)(VA)
Courant de commutation (max.)(A)
Type de contact
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles