Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2900310
Référence pièce
|
---|
2900310 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme de la borne | Dimensions, hauteur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Dimension de profondeur (mm) | Indice IP | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Tension nominale (détails) (Vdc) | Tension de commutation (max.) (Vdc) | Capacité de commutation | Courant de commutation (max.) (A) | Matériau de contact | Type de contact | Caractéristiques du relais | Type de relais (catégorie) | Type (divers) | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.10 € | 10 | 7 jours | [Douille / enfichable] Connecteur enfichable | 80 | 6.2 | 94 | IP20 | +55 | -40 | 120 | 30 | - | 50 | AgSnO + placage or | 1 inverseur | + pont de diode | Relais d'interface | - | Oui |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Module de relais API, le numéro d'article est le suivant: 2900310.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2900310.
Configurer
Propriétés de base
Forme de la borne
Capacité de commutation
Type (divers)
Dimensions, hauteur(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Dimension de profondeur(mm)
Indice IP
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Tension nominale (détails)(Vdc)
Tension de commutation (max.)(Vdc)
Courant de commutation (max.)(A)
Matériau de contact
Type de contact
Caractéristiques du relais
Type de relais (catégorie)
Produits industriels
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
2900298 |
2900299 |
2900300 |
2900311 |
2900312 |
2900313 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Forme de la borne | Dimensions, hauteur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Dimension de profondeur (mm) | Indice IP | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Tension nominale (détails) (Vdc) | Tension de commutation (max.) (Vdc) | Capacité de commutation | Courant de commutation (max.) (A) | Matériau de contact | Type de contact | Caractéristiques du relais | Type de relais (catégorie) | Type (divers) | Produits industriels |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.35 € | 10 | 7 jours | [Douille / enfichable] Connecteur enfichable | 80 | 14 | 94 | IP20 | +60 | -40 | 24 | 250 | - | 6 | AgSnO | 1 fabricant | + protection contre l'inversion de polarité | Relais d'interface | - | Oui | |||
14.90 € | 20 | 47 jours | [Douille / enfichable] Connecteur enfichable | 80 | 6.2 | 94 | IP20 | +60 | -40 | 24 | 250 | - | 6 | AgSnO | 1 inverseur | + protection contre l'inversion de polarité | Relais d'interface | - | Oui | |||
18.80 € | 10 | 7 jours | [Douille / enfichable] Connecteur enfichable | 80 | 6.2 | 94 | IP20 | +60 | -40 | 24 | 250 | - | 6 | AgSnO | 1 inverseur | + pont de diode | Relais d'interface | - | Oui | |||
24.15 € | 10 | 7 jours | [Douille / enfichable] Connecteur enfichable | 80 | 6.2 | 94 | IP20 | +55 | -40 | 230 | 30 | - | 50 | AgSnO + placage or | 1 inverseur | + pont de diode | Relais d'interface | - | Oui | |||
14.80 € | 20 | 7 jours | [Douille / enfichable] Connecteur enfichable | 80 | 6.2 | 94 | IP20 | +60 | -40 | 24 | 230 | - | 6 | AgSnO | 1 fabricant | + protection contre l'inversion de polarité | Relais d'interface | - | Oui | |||
15.40 € | 20 | 7 jours | [Douille / enfichable] Connecteur enfichable | 80 | 6.2 | 94 | IP20 | +60 | -40 | 24 | 30 | - | 50 | AgSnO + placage or | 1 fabricant | + protection contre l'inversion de polarité | Relais d'interface | - | Oui |