Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2903359 |
2903360 |
2903361 |
2903362 |
2903368 |
2903369 |
2903370 |
2903371 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension nominale (détails) (Vdc) | Tension de commutation (max.) (Vdc) | Courant de commutation (max.) (A) | Matériau de contact | Type de contact | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.12 € | 20 | 7 jours | 24 | 30 | 50 | AgSnO + placage or | 1 fabricant | |||
10.75 € | 20 | 7 jours | 12 | 30 | 50 | AgSnO + placage or | 1 fabricant | |||
8.52 € | 30 | Devis | 24 | 250 | 6 | AgSnO | 1 fabricant | |||
10.15 € | 20 | 7 jours | 12 | 250 | 6 | AgSnO | 1 fabricant | |||
10.70 € | 20 | Devis | 24 | 30 | 50 | AgSnO + placage or | 1 inverseur | |||
12.80 € | 20 | 7 jours | 12 | 30 | 50 | AgSnO + placage or | 1 inverseur | |||
10.15 € | 20 | Devis | 24 | 250 | 6 | AgSnO | 1 inverseur | |||
12.20 € | 20 | 7 jours | 12 | 250 | 6 | AgSnO | 1 inverseur |
Loading...
Forme de la borne | Ressort de traction | Température max.(°C) | +60 | Température min.(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Capacité de commutation (max.)(VA) | 1500 | Caractéristiques du relais | + diode flyback | Type de relais (catégorie) | Composant de relais |
Configurer
Propriétés de base
Tension nominale (détails)(Vdc)
Tension de commutation (max.)(Vdc)
Courant de commutation (max.)(A)
Matériau de contact
Type de contact
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles