Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2903304 |
2903305 |
2903306 |
2903308 |
2903310 |
2903311 |
2903313 |
2903315 |
2908332 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimensions, hauteur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Dimension de profondeur (mm) | Durabilité | Température max. (°C) | Tension nominale (détails) (Vdc) | Tension de commutation (max.) (Vdc) | Capacité de commutation (max.) (VA) | Courant de commutation (max.) (A) | Matériau de contact | Type de contact | Caractéristiques du relais | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.50 € | 20 | Devis | - | - | - | - | +50 | 230 | 250 | 1250 | 5 | AgNi | 4 inverseurs | + varistance | - | |||
16.70 € | 20 | 7 jours | - | - | - | - | +50 | 120 | 250 | 1250 | 5 | AgNi | 4 inverseurs | + varistance | - | |||
16.70 € | 20 | 7 jours | - | - | - | - | +50 | 24 | 250 | 1250 | 5 | AgNi | 4 inverseurs | + varistance | - | |||
13.70 € | 20 | Devis | - | - | - | - | +60 | 24 | 250 | 1500 | 6 | AgNi | 4 inverseurs | + diode flyback | - | |||
16.10 € | 20 | Devis | - | - | - | - | +50 | 230 | 250 | 2125 | 8.5 | AgNi | 2 inverseurs | + varistance | - | |||
16.70 € | 20 | 7 jours | - | - | - | - | +50 | 120 | 250 | 2125 | 8.5 | AgNi | 2 inverseurs | + varistance | - | |||
16.60 € | 20 | 7 jours | - | - | - | - | +50 | 24 | 250 | 2125 | 8.5 | AgNi | 2 inverseurs | + varistance | - | |||
13.30 € | 20 | 7 jours | - | - | - | - | +60 | 24 | 250 | 2500 | 10 | AgNi | 2 inverseurs | + diode flyback | - | |||
16.35 € | 20 | 7 jours | 96 | 31 | 75 | 2 x 107 cycles de commutation | +60 | 24 | 30 | - | 50 | Placage or dur AgNi | 4 inverseurs | + diode flyback | Oui |
Loading...
Forme de la borne | Ressort de traction | Température min.(°C) | -40 | Type de relais (catégorie) | Composant de relais |
---|
Configurer
Propriétés de base
Dimensions, hauteur(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Dimension de profondeur(mm)
Durabilité
Température max.(°C)
Tension nominale (détails)(Vdc)
Tension de commutation (max.)(Vdc)
Capacité de commutation (max.)(VA)
Courant de commutation (max.)(A)
Matériau de contact
Type de contact
Caractéristiques du relais
Produits industriels
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles