Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2903304
Référence pièce
|
---|
2903304 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimensions, hauteur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Dimension de profondeur (mm) | Durabilité | Température max. (°C) | Tension nominale (détails) (Vdc) | Tension de commutation (max.) (Vdc) | Capacité de commutation (max.) (VA) | Courant de commutation (max.) (A) | Matériau de contact | Type de contact | Caractéristiques du relais | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.50 € | 20 | 7 jours | - | - | - | - | +50 | 230 | 250 | 1250 | 5 | AgNi | 4 inverseurs | + varistance | - |
Loading...
Forme de la borne | Ressort de traction | Température min.(°C) | -40 | Type de relais (catégorie) | Composant de relais |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Module de relais RIF-2-RPT, le numéro d'article est le suivant: 2903304.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2903304.
Configurer
Propriétés de base
Dimensions, hauteur(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Dimension de profondeur(mm)
Durabilité
Produits industriels
Température max.(°C)
Tension nominale (détails)(Vdc)
Tension de commutation (max.)(Vdc)
Capacité de commutation (max.)(VA)
Courant de commutation (max.)(A)
Matériau de contact
Type de contact
Caractéristiques du relais
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
2903305 |
2903306 |
2903308 |
2903310 |
2903311 |
2903313 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Dimensions, hauteur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Dimension de profondeur (mm) | Durabilité | Température max. (°C) | Tension nominale (détails) (Vdc) | Tension de commutation (max.) (Vdc) | Capacité de commutation (max.) (VA) | Courant de commutation (max.) (A) | Matériau de contact | Type de contact | Caractéristiques du relais | Produits industriels |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.70 € | 20 | 7 jours | - | - | - | - | +50 | 120 | 250 | 1250 | 5 | AgNi | 4 inverseurs | + varistance | - | |||
16.70 € | 20 | 7 jours | - | - | - | - | +50 | 24 | 250 | 1250 | 5 | AgNi | 4 inverseurs | + varistance | - | |||
13.70 € | 20 | 7 jours | - | - | - | - | +60 | 24 | 250 | 1500 | 6 | AgNi | 4 inverseurs | + diode flyback | - | |||
16.10 € | 20 | 7 jours | - | - | - | - | +50 | 230 | 250 | 2125 | 8.5 | AgNi | 2 inverseurs | + varistance | - | |||
16.70 € | 20 | 7 jours | - | - | - | - | +50 | 120 | 250 | 2125 | 8.5 | AgNi | 2 inverseurs | + varistance | - | |||
16.60 € | 20 | 7 jours | - | - | - | - | +50 | 24 | 250 | 2125 | 8.5 | AgNi | 2 inverseurs | + varistance | - |