Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2903292 |
2903293 |
2903294 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Température max. (°C) | Tension nominale (détails) (Vdc) | Capacité de commutation (max.) (VA) | Courant de commutation (max.) (A) | Caractéristiques du relais | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.90 € | 10 | 7 jours | +50 | 230 | 1500 | 6 | + varistance | |||
23.70 € | 10 | 33 jours | +50 | 120 | 1500 | 6 | + varistance | |||
21.95 € | 10 | 7 jours | +60 | 24 | 2125 | 8.5 | + diode flyback |
Loading...
Forme de la borne | Ressort de traction | Température min.(°C) | -40 | Tension de commutation (max.)(Vdc) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de contact | AgNi | Type de contact | 3 inverseurs | Type de relais (catégorie) | Composant de relais |
Configurer
Propriétés de base
Température max.(°C)
Tension nominale (détails)(Vdc)
Capacité de commutation (max.)(VA)
Courant de commutation (max.)(A)
Caractéristiques du relais
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles