Isolateur Staubli KS4-14LA/N avec Bouchons de court-circuit MULTILAM ⌀4 mm

Isolateur Staubli KS4-14LA/N avec Bouchons de court-circuit MULTILAM ⌀4 mm

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
[Caractéristiques]
· Isolé, ⌀4 mm, Laiton nickelé.
· Equipé d'un MULTILAM à ressort avec une fiabilité de contact élevée pour assurer un contact anti-vibratoire, idéal pour une utilisation dans l'industrie automobile comme les essais de conduite et les services de réparation.
· Compatible avec les Manchon rigides ⌀4 mm dans isolant et les Bouchons ⌀4 mm à ressort avec Douilles isolants rigides.
· Espacement des Bouchons: 14 mm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

20.1010-21

Référence pièce
20.1010-21
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

5.01 €

25 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Valeurs notées 30 VAC, 32 A / 60 VDC, 32 A Diamètre du système de prise 4 mm Accessoire de test IEC EN 61010-031
Espacement des prises 14 mm Contact électrique du matériau de base CuZn Contact électrique de traitement de surface Ni

Vous vous trouvez sur la page de Isolateur Staubli KS4-14LA/N avec Bouchons de court-circuit MULTILAM ⌀4 mm, le numéro d'article est le suivant: 20.1010-21.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 20.1010-21.

Assistance technique