[Boîtier Ilme] Grand Module IP66 de type BIG

[Boîtier Ilme] Grand Module IP66 de type BIG

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Il résout intelligemment les problèmes d’espace.
Installation et inspection faciles du câblage structuré et complexe.
[Caractéristiques]
· La Grand format assure un espace suffisant pour le stockage des conducteurs.
· Le boîtier peut être divisé en 2 parties pour faciliter l'installation des Inserts.
· Il peut être percé et avec filetage extérieur n'importe où dans le boîtier.
· Vous pouvez toujours réaliser les trous d'entrée requis même après l'accouplement des Connecteur.
· Un PCB peut être fixé au bas du boîtier.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CBC 06 L
CBC 10
CBC 16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille d'enceinte
(mm)
Détails

92.37 €

1 5 jours 1044.27Avec 2 chevilles

101.95 €

1 5 jours 1057.27Avec 4 chevilles

119.17 €

1 5 jours 1077.27Avec 4 chevilles

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Forme carrée Connector series initials A/B/C Protection function (environmentally resistant) Disponible
Noms de pièces Capot Plage de températures de service (min)(°C) -40 Plage de températures de service (max)(°C) +125
Type à fermeture BIG Direction d'entrée du capuchon Ouverture par l'arrière Matériau Alliage d'aluminium moulé sous pression

Assistance technique