Référence fabricant: CDDM 38
Marque: ILME
Prix: 15.38 €
Délai de livraison: 5 jours
Applicable pin/contact: Mâle (fiche)
Number Of Cores: 38
Noms de pièces: Insert mâle
Taille d'enceinte: 66.16 mm
Application: Pour contacts mâles
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CDDM 38
Référence pièce
|
---|
CDDM 38 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Noms de pièces | Taille d'enceinte (mm) | Application | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle (fiche) | 38 | Insert mâle | 66.16 | Pour contacts mâles |
Loading...
Connector Shape | Forme carrée | Connector series initials | A/B/C | Application | Connexion de câble |
---|---|---|---|---|---|
Allowable Current(A) | 10 | Allowable Voltage(V) | 250 | Wire connection method | Serti |
Connection direction | Droit | Representative Standard | UL / CCC / CSA | Plage de températures de service (min)(°C) | -40 |
Plage de températures de service (max)(°C) | +125 | Matériau | Résine thermoplastique ignifuge | Remarque | Contacts vendus séparément |
Autres normes | GL, GOST |
Vous vous trouvez sur la page de [Ilme Insert]CDD 10 A/250 V type à sertir haute Densité, le numéro d'article est le suivant: CDDM 38.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CDDM 38.
Configurer
Propriétés de base
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Noms de pièces
Taille d'enceinte(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CDDF 108 |
CDDM 108 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Noms de pièces | Taille d'enceinte (mm) | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.29 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Femelle (prise) | 108 | Insert femelle | 104.27 | Pour contacts femelles | |
19.47 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Mâle (fiche) | 108 | Insert mâle | 104.27 | Pour contacts mâles |