Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
65002210.H |
65004510.H |
65005510.H |
65007010.H |
65010010.H |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
15.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | 22.5 | |
15.87 € | 1 | Disponible | 8 jours | 45 | |
16.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 55 | |
16.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 70 | |
16.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 100 |
Loading...
Hauteur(mm) | 75 | Profondeur(mm) | 109.5 | Matériau | Plastique |
---|---|---|---|---|---|
Finition De La Surface | Non traité | Couleur | Gris | Température D'Utilisation(°C) | -25 - 70 |
Type De Boîtier | Fermé | Avec Blindage | Non | Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée | Non |
Montage Possible Sur Barres Profilées | Oui | Montage Mural Possible | Oui | Boîtier Connectable | Oui |
Ouvertures D'Aération Disponibles | Non | Indice De Protection (IP) | IP20 |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles