Boîtier en aluminium

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1100000
1101000
1102000
1103000
1104000
1105000
1106000
1114000
1115000
1116000
1117000
1118000
1119000
1120000
1121000
1122000
1123000
1124000
1125000
1126000
1127000
1131000
1135000
1138000
1140000
1150000
1155000
1160000
1165000
1168000
1169000
1170000
1175000
1180000
1185000
1190000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension largeur l
(mm)
Dimension verticale H
(mm)
Dimension profondeur P
(mm)
-

17.99 €

1 Disponible 3 jours 504530
-

23.41 €

1 Disponible 3 jours 586434
-

27.85 €

1 Disponible 3 jours 986434
-

35.36 €

1 Disponible 3 jours 1506434
-

31.07 €

1 Disponible 3 jours 1156434.5
-

32.15 €

1 Disponible 3 jours 758057
-

42.27 €

1 Disponible 3 jours 185.56434.5
-

69.37 €

1 Disponible 3 jours 20010081
-

47.68 €

1 Disponible 3 jours 1758057
-

48.77 €

1 Disponible 3 jours 10010081
-

67.20 €

1 Disponible 3 jours 2508052
-

58.53 €

1 Disponible 3 jours 16010081
-

67.20 €

1 Disponible 3 jours 12212081
-

69.37 €

1 Disponible 3 jours 12212091

76.24 €

1 Disponible 3 jours 14014091
-

78.43 €

1 Disponible 3 jours 22012081
-

87.13 €

1 Disponible 3 jours 22012091
-

119.83 €

1 Disponible 3 jours 36012081
-

91.49 €

1 Disponible 3 jours 16016091
-

93.68 €

1 Disponible 3 jours 20014091
-

100.21 €

1 Disponible 3 jours 180180101
-

119.83 €

1 Disponible 3 jours 280180101
-

141.61 €

1 Disponible 3 jours 36016091
-

207.68 €

1 Disponible 17 jours 56016091
-

185.83 €

1 Disponible 3 jours 200230111
-

262.35 €

1 Disponible 3 jours 200230180
-

196.75 €

1 Disponible 3 jours 280230111
-

235.01 €

1 Disponible 3 jours 330230111
-

348.72 €

1 Disponible 3 jours 330230181
-

311.55 €

1 Disponible 3 jours 400230111
-

409.93 €

1 Disponible 3 jours 600230111
-

366.21 €

1 Disponible 3 jours 400230225
-

355.27 €

1 Disponible 3 jours 400310111
-

409.93 €

1 Disponible 3 jours 400310141
-

475.52 €

1 Disponible 3 jours 400310181
-

519.24 €

1 Disponible 3 jours 400310227

Loading...

  1. 1

Informations de base

Indice IP IP66 Numéro RAL 7001 Mode De Pose Autre
Type De Couverture Couvercle Finition Du Couvercle Fermé Type De Porte Sans
Couvercle/Porte Transparent(e) Non Avec Serrure Non Matériau Du Boîtier/Corps Aluminium
Avec Cadre/Support De Montage Oui Convient Pour Utilisation À L'Extérieur Oui Adapté À Un Parafoudre Non
Indice De Protection Contre Les Chocs (IK) IK09 Maintien De Fonction Sans

Assistance technique