Boîtier Circum

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

93143522

Référence pièce
93143522
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

23.41 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension largeur l(mm) 145.3 Dimension verticale H(mm) 74.7 Dimension profondeur P(mm) 34
Couleur Gris Indice IP IP40 Matériau Plastique
Finition De La Surface Non traité Numéro RAL 7024 Température D'Utilisation(°C) -25 - 70
Type De Boîtier Fermé Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non
Montage Possible Sur Barres Profilées Non Montage Mural Possible Oui Boîtier Connectable Oui
Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Vous vous trouvez sur la page de Boîtier Circum, le numéro d'article est le suivant: 93143522.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 93143522.

Assistance technique