Boîtier de contrôleur en plastique avec couvercle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
41160109
41170109
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension profondeur P
(mm)

49.85 €

1 Disponible 3 jours 93

58.53 €

1 Disponible 3 jours 121

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension largeur l(mm) 166 Dimension verticale H(mm) 161 Couleur Gris
Indice IP IP65 Matériau Plastique Finition De La Surface Non traité
Numéro RAL 7035 Température D'Utilisation(°C) -25 - 70 Type De Boîtier Fermé
Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non Montage Possible Sur Barres Profilées Oui
Montage Mural Possible Oui Boîtier Connectable Oui Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Assistance technique