Boîtier universel, EUROMAS EM

Boîtier universel, EUROMAS EM

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
62205000
62206000
62207300
62210000
62212000
62214300
62215000
62217000
62218300
62220000
62221000
62223000
62224300
62225000
62227000
62231000
62236300
62238000
62239000
62240000
62241000
62242000
62247300
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension largeur l
(mm)
Dimension verticale H
(mm)
Dimension profondeur P
(mm)
Montage Possible Sur Barres Profilées

12.67 €

1 Disponible 17 jours 525037Non

16.93 €

1 Disponible 3 jours 655037Oui

20.23 €

1 Disponible 3 jours 826057Oui

22.35 €

1 Disponible 3 jours 828057Oui

23.41 €

1 Disponible 3 jours 10010057Oui

37.51 €

1 Disponible 3 jours 20012057Oui

24.48 €

1 Disponible 3 jours 1208057Oui

30.00 €

1 Disponible 3 jours 12212057Oui

40.72 €

1 Disponible 8 jours 15015057Oui

27.85 €

1 Disponible 3 jours 1608057Oui

42.27 €

1 Disponible 3 jours 20012077Oui

44.44 €

1 Disponible 3 jours 20015077Oui

35.36 €

1 Disponible 3 jours 2408060Oui

24.48 €

1 Disponible 50 jours 828087Oui

32.15 €

1 Disponible 3 jours 12212087Oui

30.00 €

1 Disponible 3 jours 1608087Oui

38.57 €

1 Disponible 3 jours 2408080Oui

38.57 €

1 Disponible 3 jours 16012092Oui

49.85 €

1 Disponible 3 jours 25016057Oui

52.03 €

1 Disponible 3 jours 25016092Oui

62.87 €

1 Disponible 3 jours 250160122Oui

47.68 €

1 Disponible 3 jours 240120102Oui

67.20 €

1 Disponible 3 jours 300160120Oui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Gris Indice IP IP65 Matériau Plastique
Finition De La Surface Non traité Numéro RAL 7035 Température D'Utilisation(°C) -25 - 110
Type De Boîtier Fermé Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non
Montage Mural Possible Oui Boîtier Connectable Oui Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Assistance technique