Poignée d'essai plat Staubli GRIP-F

Poignée d'essai plat Staubli GRIP-F

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Poignée d'essai plat Staubli GRIP-F
  • Poignée d'essai plat Staubli GRIP-F
  • Poignée d'essai plat Staubli GRIP-F
  • Remise sur volume
[Caractéristiques]
· Pour un contact rapide et sûr lors de la mesure de Pression .
· Avec butée réglable .
· Compatible avec les Manchon rigides ⌀4 mm dans le Poignée et les Bouchons à ressort ⌀4 mm avec Douilles isolants rigides.
· Partie métallique nickelée.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
66.9829-21
66.9829-22
66.9829-23
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

14.81 €

10 Disponible 3 jours

14.81 €

1 Disponible 3 jours

14.81 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Valeurs notées 600 V, CAT III, 5 A Diamètre du système de prise 4 mm Accessoire de test IEC EN 61010-031
Contact électrique de traitement de surface Ni

Assistance technique