Bouchons de sécurité isolée Staubli XUB-G ⌀4 mm

Bouchons de sécurité isolée Staubli XUB-G ⌀4 mm

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Bouchons de sécurité isolée Staubli XUB-G ⌀4 mm
  • Bouchons de sécurité isolée Staubli XUB-G ⌀4 mm
  • Bouchons de sécurité isolée Staubli XUB-G ⌀4 mm
  • Bouchons de sécurité isolée Staubli XUB-G ⌀4 mm
  • Bouchons de sécurité isolée Staubli XUB-G ⌀4 mm
  • Bouchons de sécurité isolée Staubli XUB-G ⌀4 mm
  • Remise sur volume
[Caractéristiques]
· Compatible avec isolant, Laiton usiné nickelé, Manchons ⌀4 mm , Bouchons ⌀4 mm à ressort avec Douille isolant rigide.
· Les Manchon peuvent être montées en surface, à plat ou enfoncées dans des Plaques tels que du Plastique perforé ou du métal.
· Connexion: Boulons avec filetage extérieur M4.
· Options: Capuchon de protection qui Couverture les Manchon non utilisées et non utilisées, SD-XUB (indice de protection IP67).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
66.9684-21
66.9684-22
66.9684-23
66.9684-24
66.9684-25
66.9684-29
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3.93 €

1 Disponible 3 jours

3.93 €

100 Disponible 3 jours

3.93 €

1 Disponible 38 jours

3.93 €

1 Disponible 3 jours

3.93 €

1 Disponible 3 jours

3.93 €

100 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Valeurs notées 1000 V, CAT II, 20 A Diamètre du système de prise 4 mm Accessoire de test IEC EN 61010-031
Fil M4 instructions de montage MA 507 Contact électrique du matériau de base CuZn
Contact électrique de traitement de surface Ni

Assistance technique