Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
66.9561-21 |
66.9561-22 |
66.9561-23 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
12.67 € | 10 | Disponible | 3 jours | |
12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | |
12.67 € | 10 | Disponible | 3 jours |
Loading...
Valeurs notées | 1000 V, CAT III, 19 A | Tension nominale (max.) | 600,0 V | Courant nominal (max.) | 600,0 V |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre du système de prise | 4 mm | Accessoire de test | IEC EN 61010-031 | Contact électrique du matériau de base | CuZn |
Contact électrique de traitement de surface | Ni |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles