Staubli, XZG425/SIL (Bouchons MULTILAM ⌀4 mm , Douille rétractable)

Staubli, XZG425/SIL (Bouchons MULTILAM ⌀4 mm , Douille rétractable)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Staubli, XZG425/SIL (Bouchons MULTILAM ⌀4 mm , Douille rétractable)
  • Staubli, XZG425/SIL (Bouchons MULTILAM ⌀4 mm , Douille rétractable)
  • Staubli, XZG425/SIL (Bouchons MULTILAM ⌀4 mm , Douille rétractable)
  • Staubli, XZG425/SIL (Bouchons MULTILAM ⌀4 mm , Douille rétractable)
  • Staubli, XZG425/SIL (Bouchons MULTILAM ⌀4 mm , Douille rétractable)
  • Staubli, XZG425/SIL (Bouchons MULTILAM ⌀4 mm , Douille rétractable)
  • Staubli, XZG425/SIL (Bouchons MULTILAM ⌀4 mm , Douille rétractable)
  • Staubli, XZG425/SIL (Bouchons MULTILAM ⌀4 mm , Douille rétractable)
  • Remise sur volume
[Caractéristiques]
· Avec un Câble isolant en silicone très flexible , nickelé, idéal pour connecter des appareils électroniques sans Manchons de sécurité.
· Bouchons MULTILAM empilable ⌀4 mm à ressort fiable aux deux extrémités, Douille de protection pour éviter tout contact accidentel et Douille rétractable.
· Diamètre extérieur du Câble en silicone: 2,5 mm² de surface.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
66.9408-05020
66.9408-05021
66.9408-05022
66.9408-05023
66.9408-05024
66.9408-05025
66.9408-05027
66.9408-05028
66.9408-10020
66.9408-10021
66.9408-10022
66.9408-10023
66.9408-10024
66.9408-10025
66.9408-10027
66.9408-10028
66.9408-20020
66.9408-20021
66.9408-20022
66.9408-20023
66.9408-20024
66.9408-20025
66.9408-20027
66.9408-20028
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de ligne

12.67 €

1 Disponible 3 jours 050

12.67 €

1 Disponible 24 jours 050

12.67 €

25 Disponible 3 jours 050

12.67 €

25 Disponible 3 jours 050

12.67 €

25 Disponible 3 jours 050

12.67 €

1 Disponible 3 jours 050

12.67 €

1 Disponible 3 jours 050

12.67 €

1 Disponible 3 jours 050

12.67 €

25 Disponible 3 jours 100

14.81 €

25 Disponible 3 jours 100

14.81 €

25 Disponible 3 jours 100

14.81 €

25 Disponible 3 jours 100

14.81 €

25 Disponible 3 jours 100

14.81 €

25 Disponible 3 jours 100

12.67 €

1 Disponible 3 jours 100

12.67 €

25 Disponible 3 jours 100

17.99 €

1 Disponible 3 jours 200

17.99 €

25 Disponible 3 jours 200

17.99 €

25 Disponible 3 jours 200

17.99 €

25 Disponible 3 jours 200

17.99 €

25 Disponible 3 jours 200

17.99 €

25 Disponible 38 jours 200

17.99 €

1 Disponible 3 jours 200

17.99 €

1 Disponible 3 jours 200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Valeurs notées 600 V, CAT II, 32 A Diamètre du système de prise 4 mm Accessoire de test IEC EN 61010-031
Longueurs de ligne 50 cm; 100 cm; 150 cm; 200 cm Isolation en ligne SIL

Assistance technique