Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de ligne | |
---|---|---|---|---|---|
12.67 € | 25 | Disponible | 3 jours | 050 | |
12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | 050 | |
14.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | 050 | |
9.99 € | 25 | Disponible | 3 jours | 050 | |
11.61 € | 25 | Disponible | 3 jours | 050 | |
14.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | 050 | |
13.75 € | 25 | Disponible | 3 jours | 100 | |
13.75 € | 25 | Disponible | 3 jours | 100 | |
13.75 € | 25 | Disponible | 3 jours | 100 | |
13.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 100 | |
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 100 | |
13.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 100 | |
13.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 100 | |
15.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | 200 | |
15.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | 200 | |
15.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | 200 | |
17.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | 200 | |
17.99 € | 1 | Disponible | 24 jours | 200 | |
17.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | 200 |
Loading...
Valeurs notées | 600 V, CAT II, 32 A | Diamètre du système de prise | 4 mm | Accessoire de test | IEC EN 61010-031 |
---|---|---|---|---|---|
Longueurs de ligne | 50 cm; 100 cm; 150 cm; 200 cm | Isolation en ligne | PVC | Contact électrique de traitement de surface | Ni |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de ligne
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles