Bouchons de sécurité MULTILAM Staubli XSMF-419 ⌀4 mm , cordon de test (Un Fusible peut être installé)

Bouchons de sécurité MULTILAM Staubli XSMF-419 ⌀4 mm , cordon de test (Un Fusible peut être installé)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Bouchons de sécurité MULTILAM Staubli XSMF-419 ⌀4 mm , cordon de test (Un Fusible peut être installé)
  • Bouchons de sécurité MULTILAM Staubli XSMF-419 ⌀4 mm , cordon de test (Un Fusible peut être installé)
  • Bouchons de sécurité MULTILAM Staubli XSMF-419 ⌀4 mm , cordon de test (Un Fusible peut être installé)
  • Remise sur volume
[Caractéristiques]
· Avec Câble isolé en PVC (flexible) , nickelé, en ligne, avec Bouchons MULTILAM à ressort à contact fiable de ⌀4 mm , avec Douilles isolants rigides aux deux extrémités.
· Le Connecteurs avec filetage extérieur 2 points est compatible avec les fusibles à haut Capacité de coupure mesurant 6,3 × 32 mm.
· Diamètre extérieur du Câble en PVC: 1,0 mm² de surface.
· Fusible non inclus.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
66.9394-10021
66.9394-10022
66.9394-10023
66.9394-15022
66.9394-15023
66.9394-20021
66.9394-20023
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de ligne

14.81 €

1 Disponible 3 jours 100

14.81 €

1 Disponible 3 jours 100

14.81 €

1 Disponible 24 jours 100

14.81 €

1 Disponible 3 jours 150

14.81 €

1 Disponible 24 jours 150

15.87 €

1 Disponible 3 jours 200

15.87 €

10 Disponible 3 jours 200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Valeurs notées 1000 V, CAT IV, 8 A Diamètre du système de prise 4 mm Accessoire de test IEC EN 61010-031
Longueurs de ligne 100 cm; 150 cm; 200 cm Isolation en ligne PVC Contact électrique de traitement de surface Ni

Assistance technique