Bouchons de sécurité MULTILAM Staubli XMS-419 ⌀4 mm , cordon de test

Bouchons de sécurité MULTILAM Staubli XMS-419 ⌀4 mm , cordon de test

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Bouchons de sécurité MULTILAM Staubli XMS-419 ⌀4 mm , cordon de test
  • Bouchons de sécurité MULTILAM Staubli XMS-419 ⌀4 mm , cordon de test
  • Bouchons de sécurité MULTILAM Staubli XMS-419 ⌀4 mm , cordon de test
  • Remise sur volume
[Caractéristiques]
· Avec Câble isolé en silicone hautement flexible , en ligne, nickelé, Bouchons MULTILAM à ressort fiable au contact ⌀4 mm , avec Douilles isolants rigides aux deux extrémités.
· Diamètre extérieur du Câble en silicone: 2,5 mm² de surface.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
66.9392-10021
66.9392-10022
66.9392-15021
66.9392-15022
66.9392-15023
66.9392-20021
66.9392-20022
66.9392-20023
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de ligne

7.88 €

1 Disponible 3 jours 100

7.88 €

1 Disponible 3 jours 100

8.93 €

25 Disponible 3 jours 150

8.93 €

25 Disponible 3 jours 150

8.93 €

1 Disponible 3 jours 150

9.99 €

1 Disponible 3 jours 200

9.99 €

25 Disponible 3 jours 200

9.99 €

1 Disponible 3 jours 200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Valeurs notées 1000 V, CAT IV, 32 A Diamètre du système de prise 4 mm Accessoire de test IEC EN 61010-031
Longueurs de ligne 100 cm; 150 cm; 200 cm Isolation en ligne SIL Contact électrique de traitement de surface Ni

Assistance technique