Sonde de test Staubli BT400 avec Manchons ⌀4 mm

Sonde de test Staubli BT400 avec Manchons ⌀4 mm

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Sonde de test Staubli BT400 avec Manchons ⌀4 mm
  • Sonde de test Staubli BT400 avec Manchons ⌀4 mm
  • Remise sur volume
[Caractéristiques]
· Sonde ⌀2 mm , fabriquée en Monel.
· Compatible avec les Manchon rigides ⌀4 mm dans isolant et les Bouchons ⌀4 mm à ressort avec Douilles isolants rigides.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
66.9390-21
66.9390-22
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

4.45 €

1 Disponible 3 jours

4.45 €

25 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Valeurs notées 1000 V, CAT IV, 1 A Diamètre du système de prise 4 mm Accessoire de test IEC EN 61010-031

Assistance technique