Bouchons de sécurité MULTILAM Staubli XL-410 ⌀4 mm

Bouchons de sécurité MULTILAM Staubli XL-410 ⌀4 mm

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Bouchons de sécurité MULTILAM Staubli XL-410 ⌀4 mm
  • Bouchons de sécurité MULTILAM Staubli XL-410 ⌀4 mm
  • Bouchons de sécurité MULTILAM Staubli XL-410 ⌀4 mm
  • Bouchons de sécurité MULTILAM Staubli XL-410 ⌀4 mm
  • Bouchons de sécurité MULTILAM Staubli XL-410 ⌀4 mm
  • Bouchons de sécurité MULTILAM Staubli XL-410 ⌀4 mm
  • Bouchons de sécurité MULTILAM Staubli XL-410 ⌀4 mm
  • Bouchons de sécurité MULTILAM Staubli XL-410 ⌀4 mm
  • Remise sur volume
[Caractéristiques]
· Bouchons en ligne nickelée ⌀4 mm , MULTILAM à ressort avec haute fiabilité de contact, pour cordons de test préfabriqués.
· Avec Douilles isolants rigides.
· Raccord fileté.
· Diamètre global: Jusqu'à ⌀3,9 mm;Zone transversale: 2,5 mm² de surface.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
66.9196-21
66.9196-22
66.9196-23
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3.40 €

10 Disponible 13 jours

3.40 €

10 Disponible 31 jours

3.40 €

10 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Valeurs notées 1000 V, CAT II, 32 A Tension nominale (max.) 600,0 V Courant nominal (max.) 600,0 V
Diamètre du système de prise 4 mm Accessoire de test IEC EN 61010-031 instructions de montage MAH 503
Diamètre extérieur 3,9 mm Contact électrique de traitement de surface Ni

Assistance technique